Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | Materiale elemento di rotolamento | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.16 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577292841 | 1200.0 | ||
244.65 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577292872 | 1560.0 | ||
155.23 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577109347 | 1540.0 | ||
87.25 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316571065724 | 934.0 | ||
101.95 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316570900903 | 1276.0 | ||
13.72 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316571030302 | 3.0 | ||
15.48 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577611543 | 9.0 | ||
9.40 € | 10 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577121790 | 4.0 | ||
12.45 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577101501 | 8.0 | ||
88.27 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316570902532 | 1203.0 | ||
180.40 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316576624698 | 3242.0 | ||
343.90 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | Steel | 7316576624728 | 4472.0 | ||
4.07 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577094933 | 2.0 | ||
3.15 € | 1 | 7 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577090065 | 5.0 | ||
8.32 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 6 | Steel | 7316570198041 | 228.0 | ||
27.62 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 6 | Steel | 7316577303011 | 850.0 | ||
12.03 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316570260175 | 2.0 | ||
15.05 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | Steel | 7316571022185 | 1.0 | ||
26.45 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570705607 | 33.0 | ||
17.00 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570977417 | 12.0 | ||
20.63 € | 1 | 4 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316574725090 | 14.0 | ||
23.98 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570904352 | 10.0 | ||
19.08 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316577730015 | 7.0 | ||
26.15 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570515107 | 38.0 | ||
16.17 € | 1 | 12 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570716610 | 2.0 | ||
13.17 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316577301482 | 3.0 | ||
19.73 € | 1 | 4 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | - | 8.0 | ||
22.70 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316571882734 | 20.0 | ||
18.32 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570234862 | 3.0 | ||
127.08 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 6 | Stainless Steel | 7316570453645 | 243.0 | ||
14.67 € | 1 | 4 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316572541142 | 5.0 | ||
22.62 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570560459 | 7.0 | ||
17.43 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570739688 | 1.0 | ||
19.08 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570864991 | 4.0 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
Materiale elemento di rotolamento
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali