Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6318-ZZC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6318-ZZC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6318-ZZC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6012 -ZZC3 |
6022-ZZC3 |
6030-ZZC3 |
E2.6202 -ZZC3 |
E2.6205 -ZZC3 |
E2.625-ZZC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.45 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316573400561 | 419.0 | ||
162.42 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577086914 | 2032.0001 | ||
414.55 € | 1 | 4 giorni | - | 7316573327325 | 4389.0 | ||
4.48 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316574202546 | 44.0 | ||
6.92 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316574214280 | 126.0 | ||
3.73 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316574220779 | 6.0 |