Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3GJN / SKF (626 -ZZC3GJN)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3GJN / SKF 626 -ZZC3GJN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 626 -ZZC3GJN

Marca: SKF

Prezzo: 8.53

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 5

EAN: 7316571577760

Peso: 8.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

626 -ZZC3GJN

Codice componente
626 -ZZC3GJN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

8.53 €

1 17 giorni Grade 573165715777608.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3GJN / SKF, il codice articolo è il seguente: 626 -ZZC3GJN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 626 -ZZC3GJN.

Tipologia prodotto

Codice componente
6009 -ZZC3GJN
6202 -ZZC3GJN
6206 -ZZC3GJN
6212 -ZZC3GJN
6300 -ZZC3GJN
6303 -ZZC3GJN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

36.63 €

1 17 giorni Grade 67316571541235245.0

10.53 €

1 12 giorni Grade 5731657153142747.0

21.53 €

1 7 giorni Grade 67316571541242205.0

80.45 €

1 12 giorni Grade 67316571553788808.0

12.27 €

1 17 giorni Grade 5731657153382758.0

15.47 €

1 12 giorni Grade 57316571534404112.0

Supporto tecnico