Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3HT / SKF (6314 -ZZC3HT)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3HT / SKF 6314 -ZZC3HT

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6314 -ZZC3HT

Marca: SKF

Prezzo: 146.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): -

EAN: 7316572329009

Peso: 2605.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6314 -ZZC3HT

Codice componente
6314 -ZZC3HT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

146.33 €

1 4 giorni -73165723290092605.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura Per alte temperature (da -20 a +130°C)

Supporto tecnico