Codice articolo del costruttore: 6204-ZZC4
Marca: SKF
Prezzo: 8.90 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Precisione (JIS): Grade 5
EAN: 7316577737083
Peso: 107.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6204-ZZC4
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6204-ZZC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6204-ZZC4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6209 -ZZC4 |
6306-ZZC4 |
6308-ZZC4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.23 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571451572 | 433.0 | ||
17.13 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316570096231 | 358.0 | ||
37.40 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316576622069 | 611.0 |