Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZGJN / SKF (6208-ZZGJN)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZGJN / SKF 6208-ZZGJN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6208-ZZGJN

Marca: SKF

Prezzo: 37.53

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 6

EAN: 7316571549989

Peso: 367.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6208-ZZGJN

Codice componente
6208-ZZGJN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

37.53 €

1 12 giorni Grade 67316571549989367.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZGJN / SKF, il codice articolo è il seguente: 6208-ZZGJN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6208-ZZGJN.

Tipologia prodotto

Codice componente
608-ZZGJN
6205 -ZZGJN
6206 -ZZGJN
6207 -ZZGJN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

8.70 €

1 12 giorni Grade 5731657157750012.0

16.08 €

1 12 giorni Grade 57316571533780131.0

21.53 €

1 7 giorni Grade 67316571549668201.0

28.62 €

1 12 giorni Grade 67316571549743290.0

Supporto tecnico