Adattatori per cuscinetti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AH2240
AH24028
AH24034
AH24130
AH24136
AHX2318
AHX2320
AHX2326/120
AHX3028
AHX319
AHX3218
AOH3056
AOH3144
AOH3148
H2320
H3028
H3038
H3044
H3052
H311
H312
H313
H315
H317
H318
H319
H320
HA313
HA315
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cono Design EAN Tipo albero Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Dimensioni interne
(mm)
Dimensioni esterne
(mm)

701.10 €

1 4 giorni 01:12Versione standard7316570296402Per alberi misura metrica4730.0118190220

294.37 €

1 4 giorni 01:30Versione standard7316570475760Per alberi misura metrica933.083135145

508.12 €

1 4 giorni 01:30Versione standard7316577119438Per alberi misura metrica2752.0106160180

341.47 €

1 4 giorni 01:30Versione standard7316570750485Per alberi misura metrica1570.0115145160

506.28 €

1 4 giorni 01:30Versione standard7316577119650Per alberi misura metrica3750.0134170190

106.12 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577013323Per alberi misura metrica770.07985100

115.77 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577068989Per alberi misura metrica1010.09095110

413.96 €

1 4 giorni 01:12Versione standard7316577114167Per alberi misura metrica2866.0-120-

231.17 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577013415Per alberi misura metrica1010.068135150

88.80 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577013224Per alberi misura metrica523.05790105

117.97 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577013538Per alberi misura metrica580.06385100

912.70 €

1 4 giorni 01:12Per installazione olio idraulico7316577013682Per alberi misura metrica10770.0131260300

981.62 €

1 4 giorni 01:12Per installazione olio idraulico7316577013729Per alberi misura metrica9280.0145200240

1,133.03 €

1 4 giorni 01:12Per installazione olio idraulico7316577013736Per alberi misura metrica10930.0154220260

125.67 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577008763Per alberi misura metrica2083.09790130

245.08 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577008886Per alberi misura metrica3192.082125165

541.20 €

1 4 giorni 01:12Versione standard7316577008930Per alberi misura metrica7322.0112170220

918.33 €

1 4 giorni 01:12Versione standard7316577079893Per alberi misura metrica9340.0126200260

860.42 €

1 4 giorni 01:12Versione standard7316577114921Per alberi misura metrica13780.0145240310

23.48 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577008510Per alberi misura metrica340.0455075

29.52 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577008527Per alberi misura metrica360.0475580

27.12 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577008534Per alberi misura metrica430.0506085

53.28 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577008558Per alberi misura metrica782.0556598

64.82 €

1 7 giorni 01:12Versione standard7316577008572Per alberi misura metrica1152.06375110

72.10 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577008589Per alberi misura metrica1285.06580120

87.97 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577008596Per alberi misura metrica1540.06885125

95.25 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577008602Per alberi misura metrica1690.07190130

52.57 €

1 17 giorni 01:12Versione standard7316577301123Per alberi misura imperiale599.06455.56379

72.17 €

1 4 giorni 01:12Versione standard7316577027313Per alberi misura imperiale960.07065104

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico