Adattatori per cuscinetti Serie C (H308 C)

Adattatori per cuscinetti  Serie C H308 C

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: H308 C

Marca: SKF

Prezzo: 34.90

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316570539394

Peso: 170.0 g

Larghezza: 36 mm

Dimensioni interne: 35 mm

Dimensioni esterne: 58 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H308 C

Codice componente
H308 C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Dimensioni interne
(mm)
Dimensioni esterne
(mm)

34.90 €

1 17 giorni 7316570539394170.0363558

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cono 01:12 Design Versione standard Tipo albero Per alberi misura metrica

Si trova sulla pagina di Adattatori per cuscinetti Serie C, il codice articolo è il seguente: H308 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H308 C.

Tipologia prodotto

Codice componente
H311 C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Dimensioni interne
(mm)
Dimensioni esterne
(mm)

41.45 €

1 17 giorni 7316570929362339.0455075

Supporto tecnico