Codice articolo del costruttore: SNC205
Marca: SNR
Prezzo: 61.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 25 mm
Peso: 1650.0 g
EAN: 3413520647742
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SNC205
Materiale | Ghisa | Scissione | Tipo diviso |
---|
Si trova sulla pagina di Componenti del cuscinetto, il codice articolo è il seguente: SNC205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNC205.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Peso(g)
EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SNC208-307 |
SNC213-311 |
SNC226-526 |
SNC228-528 |
SNC506-605 |
SNC517 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Peso (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.05 € | 1 | 4 giorni | 40 | 3222.0 | 3413520647803 | ||
76.54 € | 1 | 4 giorni | 65 | 7006.0 | 3413520647902 | ||
476.52 € | 1 | 4 giorni | 130 | 42600.0 | 3413520648107 | ||
507.95 € | 1 | 4 giorni | 140 | 48000.0 | 3413520648121 | ||
49.57 € | 1 | 4 giorni | - | 2400.0 | 3413520648220 | ||
152.34 € | 1 | 4 giorni | 75 | 10898.0 | 3413520648428 |