Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / NR / NR / SKF (305 NR)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / NR / NR / SKF 305 NR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 305 NR

Marca: SKF

Prezzo: 74.73

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 6

EAN: 7316576680168

Peso: 235.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

305 NR

Codice componente
305 NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

74.73 €

1 4 giorni Grade 67316576680168235.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Grooved Anello esterno With Outer Ring
Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / NR / NR / SKF, il codice articolo è il seguente: 305 NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 305 NR.

Tipologia prodotto

Codice componente
207 NR
6213 NR
6306 NR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

55.16 €

1 4 giorni Grade 67316576609671304.0

93.17 €

1 17 giorni Grade 073165777301831026.0

26.80 €

1 12 giorni Grade 67316577067432366.0

Supporto tecnico