Cuscinetto radiale a sfere / YSA2xx / serie 2FK / SKF (YSA205 -2FK)

Cuscinetto radiale a sfere / YSA2xx / serie 2FK / SKF YSA205 -2FK

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: YSA205 -2FK

Marca: SKF

Prezzo: 21.60

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: 7316570067767

Peso: 151.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YSA205 -2FK

Codice componente
YSA205 -2FK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

21.60 €

1 17 giorni -7316570067767151.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Fissaggio Manicotto adattatore Anello interno Anello interno (cuscinetto ad ago) simmetricamente esteso su entrambi i lati Guarnizione Guarnizione scorrevole bifacciale con puleggia centrifuga
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / YSA2xx / serie 2FK / SKF, il codice articolo è il seguente: YSA205 -2FK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YSA205 -2FK.

Tipologia prodotto

Codice componente
YSA209 -2FK
YSA212 -2FK
YSA213-2FK
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

40.30 €

1 17 giorni -7316571058719529.0

82.18 €

1 17 giorni 42.573165704033121041.0

91.48 €

1 17 giorni -73165701972801313.0

Supporto tecnico