Codice articolo del costruttore: 1217 C3
Marca: SKF
Prezzo: 166.57 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316571157764
Peso: 2055.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1217 C3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 1217, 1315 / C3 / 1217 C3, 1315 C3 / C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 1217 C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1217 C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1315 C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
259.07 € | 1 | 4 giorni | 7316576605512 | 3513.0 |