Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 2210, 2307 / 2RS1 / gabbia in plastica / E2RS1TN9C3 / SKF (2210 E-2RS1TN9C3)

Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 2210, 2307 / 2RS1 / gabbia in plastica / E2RS1TN9C3 / SKF 2210 E-2RS1TN9C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2210 E-2RS1TN9C3

Marca: SKF

Prezzo: 60.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316571623610

Peso: 582.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2210 E-2RS1TN9C3

Codice componente
2210 E-2RS1TN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

60.68 €

1 4 giorni 7316571623610582.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +100°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 2210, 2307 / 2RS1 / gabbia in plastica / E2RS1TN9C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 2210 E-2RS1TN9C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2210 E-2RS1TN9C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
2307 E-2RS1TN9C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

76.95 €

1 4 giorni 7316577739810700.0

Supporto tecnico