Codice articolo del costruttore: 1206 ETN9
Marca: SKF
Prezzo: 26.70 €
Tempi di consegna: 12 giorni
EAN: 7316576622243
Peso: 216.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1206 ETN9
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / ETN9 / SKF, il codice articolo è il seguente: 1206 ETN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1206 ETN9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1302 ETN9 |
2205 ETN9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
45.40 € | 1 | 17 giorni | 7316576608605 | 87.0 | ||
32.33 € | 1 | 17 giorni | 7316576623127 | 150.0 |