Codice articolo del costruttore: 2320 MC3
Marca: SKF
Prezzo: 1,145.78 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 7316571516974
Peso: 12800.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2320 MC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 23xx / C3 / MC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 2320 MC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2320 MC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2312 MC3 |
2317 MC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
532.38 € | 1 | 4 giorni | 7316576605246 | 2956.0 | ||
800.82 € | 1 | 4 giorni | 7316576605857 | 7300.0 |