Componenti per cuscinetti Serie P10 (PAW18 P10)

Componenti per cuscinetti  Serie P10 PAW18 P10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PAW18 P10

Marca: PERMAGLIDE

Prezzo: 1.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 18 mm

Diametro esterno: 32 mm

Larghezza: 1.5 mm

Peso: 6.0 g

EAN: 4028977661280


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAW18 P10

Codice componente
PAW18 P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

1.67 €

1 4 giorni 18321.56.04028977661280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Con piombo Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Gamma di temperatura -200 – +280°C

Supporto tecnico