Tipo flangia Serie TF (FYTB45 TF)

Tipo flangia  Serie TF FYTB45 TF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FYTB45 TF

Marca: SKF

Prezzo: 63.67

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Gruppo cuscinetto, tipo: [Altro] Tipo flangia ovale

Materiale corpo unità: Ghisa

Materiale elemento di rotolamento: Acciaio

Numero di fori: 2

Diametro esterno: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FYTB45 TF

Codice componente
FYTB45 TF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Materiale corpo unità Materiale elemento di rotolamento Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

63.67 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleGhisaAcciaio2--73165770318461812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fissaggio Perni filettati Gamma di temperatura -20 – +120°C Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Tipo flangia Serie TF, il codice articolo è il seguente: FYTB45 TF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYTB45 TF.

Tipologia prodotto

Codice componente
FY15 TF
FY17 TF
FYTB15 TF
FYTB3/4 TF
FYTBK25 TF
FYTBK35 TF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Materiale corpo unità Materiale elemento di rotolamento Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

30.50 €

1 17 giorni Con flangia quadrataGhisaAcciaio47632.97316570947854410

28.05 €

1 4 giorni Con flangia quadrataGhisaAcciaio47632.97316570181982395

29.75 €

1 12 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleGhisaAcciaio2--7316570576641345

36.43 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleGhisaAcciaio2--7316570338812440

31.47 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleResinaAcciaio inox2--7316570453256290

46.27 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleResinaAcciaio inox2--7316570267358627

Supporto tecnico