Codice articolo del costruttore: FY40 TF/VA228
Marca: SKF
Prezzo: 231.67 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 130 mm
Larghezza: 46.4 mm
GTIN/EAN: 7316571382555
Peso: 1827 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FY40 TF/VA228
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Fissaggio | Perni filettati |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori | 4 | Gamma di temperatura | -150 – +350°C | Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Tipo flangia Serie TF/VA228, il codice articolo è il seguente: FY40 TF/VA228.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY40 TF/VA228.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FY20 TF/VA228 |
FY25 TF/VA228 |
FY50 TF/VA228 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.70 € | 1 | 17 giorni | 86 | 34.95 | 7316571382517 | 541 | ||
156.32 € | 1 | 17 giorni | 95 | 38.8 | 7316571382524 | 741 | ||
270.12 € | 1 | 4 giorni | 143 | 58.8 | 7316571382579 | 2360 |