Tipo flangia Serie TR (FY30 TR)

Tipo flangia  Serie TR FY30 TR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FY30 TR

Marca: SKF

Prezzo: 54.03

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Gruppo cuscinetto, tipo: Con flangia quadrata

Numero di fori: 4

Diametro esterno: 108 mm

Larghezza: 42.2 mm

GTIN/EAN: 7316570161588


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FY30 TR

Codice componente
FY30 TR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

54.03 €

1 17 giorni Con flangia quadrata410842.273165701615881050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo unità Ghisa Materiale elemento di rotolamento Acciaio Fissaggio Perni filettati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Tipo flangia Serie TR, il codice articolo è il seguente: FY30 TR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY30 TR.

Tipologia prodotto

Codice componente
FY50 TR
FY60 TR
FY65 TR
FYTB20 TR
FYTB30 TR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

97.33 €

1 12 giorni Con flangia quadrata4--73165708929942200

161.22 €

1 17 giorni Con flangia quadrata417573.773165705043094060

191.87 €

1 4 giorni Con flangia quadrata418773.773165705458144930

38.18 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovale2--7316571175270438

54.03 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovale2--7316570695366894

Supporto tecnico