Unità alloggiamento flangiato serie TF (FY45 TF)

Unità alloggiamento flangiato  serie TF FY45 TF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FY45 TF

Marca: SKF

Prezzo: 63.67

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Gruppo cuscinetto, tipo: Con flangia quadrata

Materiale corpo unità: Ghisa

Materiale elemento di rotolamento: Acciaio

Numero di fori: 4

Diametro esterno: 137 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FY45 TF

Codice componente
FY45 TF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Materiale corpo unità Materiale elemento di rotolamento Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

63.67 €

1 17 giorni Con flangia quadrataGhisaAcciaio413754.273165770691391970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fissaggio Perni filettati Gamma di temperatura -20 – +120°C Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Unità alloggiamento flangiato serie TF, il codice articolo è il seguente: FY45 TF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY45 TF.

Tipologia prodotto

Codice componente
FY2.1/2 TF
FY25 TF
FY35 TF
FY55 TF
FY60 TF
FYTB1. TF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Materiale corpo unità Materiale elemento di rotolamento Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

178.13 €

1 4 giorni Con flangia quadrataGhisaAcciaio418773.773165777550944950

34.03 €

1 12 giorni Con flangia quadrataGhisaAcciaio49538.87316577030788741

48.28 €

1 12 giorni Con flangia quadrataGhisaAcciaio411846.473165770322701330

96.75 €

1 17 giorni Con flangia quadrataGhisaAcciaio416264.4-3300

121.85 €

1 12 giorni Con flangia quadrataGhisaAcciaio417573.773165770293554007

43.45 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleGhisaAcciaio2--7316570268362573

Supporto tecnico