Codice articolo del costruttore: SY25 FM
Marca: SKF
Prezzo: 35.85 €
Tempi di consegna: 12 giorni
GTIN/EAN: 7316577036490
Peso: 735 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SY25 FM
Materiale corpo unità | Ghisa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Tipo cuscino Serie FM, il codice articolo è il seguente: SY25 FM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY25 FM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SY45 FM |
SY60 FM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | GTIN/EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
70.67 € | 1 | 12 giorni | 7316577730268 | 2240 | ||
129.55 € | 1 | 12 giorni | 7316570189506 | 4460 |