Codice articolo del costruttore: SYJ20 TF
Marca: SKF
Prezzo: 32.97 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Materiale corpo unità: Ghisa
Gamma di temperatura: -20 – +120°C
GTIN/EAN: 7316570219579
Peso: 572 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SYJ20 TF
Codice componente
|
---|
SYJ20 TF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo unità | Gamma di temperatura | GTIN/EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.97 € | 1 | 17 giorni | Ghisa | -20 – +120°C | 7316570219579 | 572 |
Loading...
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Fissaggio | Perni filettati |
---|
Si trova sulla pagina di Tipo cuscino Serie TF, il codice articolo è il seguente: SYJ20 TF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYJ20 TF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo unità
Gamma di temperatura
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SYK20 TF |
SYK30 TF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo unità | Gamma di temperatura | GTIN/EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.43 € | 1 | 17 giorni | [Altro] Composito | -20 – +80°C | 7316570402759 | 252.99998 | ||
46.27 € | 1 | 17 giorni | [Altro] Composito | -20 – +80°C | 7316570528237 | 488 |