Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/32xx, 3308/gabbia in plastica/Serie BTV/NKE BEARINGS (3207 BTV)

Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/32xx, 3308/gabbia in plastica/Serie BTV/NKE BEARINGS 3207 BTV

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3207 BTV

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 31.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 35 φ

Diametro esterno D: 72 φ

Larghezza B: 27 mm

EAN: 9008745137235

Peso: 479.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3207 BTV

Codice componente
3207 BTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

31.55 €

1 4 giorni 3572279008745137235479.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C Disposizione Versione standard
Angolo di contatto 32 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/32xx, 3308/gabbia in plastica/Serie BTV/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 3207 BTV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3207 BTV.

Tipologia prodotto

Codice componente
3211 BTV
3308 BTV
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

61.45 €

1 4 giorni 5510033.390087451376551030.0

60.03 €

1 4 giorni 409036.590087451404881070

Supporto tecnico