Codice articolo del costruttore: 6205 -2RS2C3
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 3.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 25 φ
Diametro esterno D: 52 φ
Larghezza B: 15 mm
EAN: 9008745170737
Peso: 125 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6205 -2RS2C3
Codice componente
|
---|
6205 -2RS2C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 15 | 9008745170737 | 125 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/2RS2/2RS2C3/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 6205 -2RS2C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6205 -2RS2C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6010-2RS2C3 |
6012 -2RS2C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 16 | 9008745151606 | 265.0 | ||
15.18 € | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 18 | 9008745152542 | 420.0 |