Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6017 -2RSR |
61810-2RSR |
61900 -2RSR |
61903 -2RSR |
61904 -2RSR |
62213 -2RSR |
62302 -2RSR |
62308 -2RSR |
63000 -2RSR |
63007 -2RSR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.43 € | 1 | 4 giorni | 85 | 130 | 22 | 9008745154447 | 900.0 | ||
25.63 € | 1 | 4 giorni | 50 | 65 | 7 | 9008745161421 | 50 | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | 6 | 9008745164286 | 10 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 17 | 30 | 7 | 9008745164651 | 10 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 20 | 37 | 9 | 9008745164811 | 40 | ||
69.77 € | 1 | 4 giorni | 65 | 120 | 31 | 9008745179624 | 1396.0 | ||
9.40 € | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 17 | 9008745180880 | 110.0 | ||
41.57 € | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 33 | 9008745181207 | 890 | ||
7.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 12 | 9008745184031 | 30 | ||
14.95 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 20 | 9008745184451 | 210 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali