Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/2RSR/2RSRC3/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6015-2RSRC3
6020 -2RSRC3
61920-2RSRC3
62206 -2RSRC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

35.77 €

1 4 giorni 75115209008745153747640

73.97 €

1 4 giorni 1001502490087451554991250.0

147.10 €

1 4 giorni 100140209008745166464830.0

13.75 €

1 4 giorni 3062209008745179105240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico