Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2204 -2RSTVC3 |
2206 -2RSTVC3 |
2208 -2RSTVC3 |
2210-2RSTVC3 |
2212 -2RSTVC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.95 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 18 | 9008745708107 | 140 | ||
26.63 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 20 | 9008745708381 | 250.0 | ||
35.63 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 23 | 9008745708398 | 490.0 | ||
45.03 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 23 | 9008745708411 | 600 | ||
65.37 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 28 | 9008745737626 | 1100.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali