Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16002-2ZC3 |
61804-2ZC3 |
61815 -2ZC3 |
61816-2ZC3 |
61904 -2ZC3 |
61911-2ZC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 8 | 9008745102943 | 30 | ||
9.25 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 7 | 9008745160707 | 20 | ||
49.65 € | 1 | 4 giorni | 75 | 95 | 10 | 9008745161865 | 150.0 | ||
54.95 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 10 | 9008745161940 | 155.0 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 20 | 37 | 9 | 9008745164859 | 36.0 | ||
39.85 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | 13 | 9008745165757 | 210 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali