Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/angolo di contatto 40°/Serie BETVP/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7213 BETVP
7220 BETVP
7308 BETVP
7309 BETVP
7315 BETVP
7317 BETVP
7321 BETVP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

54.83 €

1 4 giorni 651202390087451996391000

173.85 €

1 4 giorni 1001803490087452003803400.0

32.84 €

1 4 giorni 409023-630.0

40.30 €

1 4 giorni 45100259008745202117840.0

149.43 €

1 4 giorni 751603790087452025993200.0

213.08 €

1 4 giorni 851804190087452027424600.0

492.30 €

1 4 giorni 10522549-9500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C Disposizione Versione standard
Angolo di contatto 40 gradi

Supporto tecnico