Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/BTV/NKE BEARINGS (4203 BTV)

Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/BTV/NKE BEARINGS 4203 BTV

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4203 BTV

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 15.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 17 φ

Diametro esterno D: 40 φ

Larghezza B: 16 mm

EAN: 9008745142871

Peso: 98.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4203 BTV

Codice componente
4203 BTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

15.30 €

1 4 giorni 174016900874514287198.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/BTV/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 4203 BTV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4203 BTV.

Tipologia prodotto

Codice componente
4213 BTV
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

81.12 €

1 4 giorni 651203190087451431441600.0

Supporto tecnico