Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/K.2RSTV/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2206 K.2RSTV
2207 K.2RSTV
2210 K.2RSTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

26.63 €

1 4 giorni 3062209008745737527250.0

30.72 €

1 4 giorni 3572239008745737534400

45.03 €

1 4 giorni 5090239008745737589600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico