Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/K.MC3/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1222 K.MC3
1224 K.MC3
1316 K.MC3
1318 K.MC3
1319 K.MC3
1322 K.MC3
2217 K.MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

315.25 €

1 4 giorni 1102003890087451015265300.0

599.50 €

1 4 giorni 1202154290087457374427100.0

272.45 €

1 4 giorni 801703990087451025544200

331.03 €

1 4 giorni 901904390087451026606100

390.87 €

1 4 giorni 952004590087451027077200.0

774.78 €

1 4 giorni 11024050900874510280611900.0

232.00 €

1 4 giorni 851503690087451110062600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico