Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/K.TV/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1209 K.TV
1212 K.TV
1306 K.TV
1309 K.TV
1311 K.TV
2207 K.TV
2212 K.TV
2215 K.TV
2216 K.TV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

23.88 €

1 4 giorni 4585199008745703171460

39.17 €

1 4 giorni 60110229008745727092900.0

24.78 €

1 4 giorni 3072199008745729843410.0

44.38 €

1 4 giorni 45100259008745727306990.0

64.28 €

1 4 giorni 551202990087454268891600.0

24.60 €

1 4 giorni 3572239008745737541400

53.55 €

1 4 giorni 601102890087457376641100.0

98.45 €

1 4 giorni 751303190087457377321700

120.23 €

1 4 giorni 801403390087457377632100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico