Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/M/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1219 M
1319 M
1320 M
2308 M
2318 M
3220 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto Foro EAN Gamma di temperatura Peso
(g)
Disposizione Angolo di contatto

263.52 €

1 4 giorni 9517032-Foro cilindrico9008745727276-30 – +150°C3500.0--

390.87 €

1 4 giorni 9520045-Foro cilindrico9008745102714-30 – +150°C7200.0--

485.90 €

1 4 giorni 10021547-Foro cilindrico9008745102769-30 – +150°C8800--

125.88 €

1 4 giorni 409033-Foro cilindrico9008745737923-30 – +150°C1000--

549.07 €

1 4 giorni 9019064-Foro cilindrico9008745122330-30 – +150°C8800--

419.58 €

1 4 giorni 10018060.3Fila doppia-9008745138447-20 – +150°C5980.0Versione standard35 gradi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto

Supporto tecnico