Codice articolo del costruttore: QJ204 MPA
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Diametro esterno D: 47 φ
Larghezza B: 14 mm
EAN: 9008745345715
Peso: 140 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QJ204 MPA
Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 20 | Gabbia | Gabbia in ottone |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Design | Anello interno diviso | Scanalature sull’anello esterno | Senza scanalatura |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali