Codice articolo del costruttore: QJ216 N2MPA
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
D.I. d: 80 φ
Diametro esterno D: 140 φ
Larghezza B: 26 mm
EAN: 9008745701795
Peso: 1800.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QJ216 N2MPA
Precisione (JIS) | Grado 0 | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale normale |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C | Design | Anello interno diviso |
Scanalature sull’anello esterno | 2 scanalature di fissaggio sull’anello esterno spostate di 180 gradi |
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali