Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/TV/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1212 TV
1214 TV
1216 TV
2212 TV
2215 TV
2216 TV
2218 TV
2307 TV
2313 TV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

39.17 €

1 4 giorni 60110229008745727078900.0

56.03 €

1 4 giorni 701252490087457374111300.0

75.17 €

1 4 giorni 801402690087457271911700

53.55 €

1 4 giorni 6011028-1090.0

98.45 €

1 4 giorni 751303190087457377251700

120.23 €

1 4 giorni 801403390087457377562100.0

177.93 €

1 4 giorni 901604090087457377873300.0

40.75 €

1 4 giorni 3580319008745737893740.0

152.50 €

1 4 giorni 651404890087457381043400.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico