Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16006 -2Z |
61804 -2Z |
61908 -2Z |
6213 -2Z |
6226 -2Z |
6313 -2Z |
6320 -2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 30 | 55 | 9 | 9008745103230 | 90.0 | ||
9.25 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 20 | 32 | 7 | 9008745160691 | 20 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 40 | 62 | 12 | 9008745165412 | 110.0 | ||
26.10 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 65 | 120 | 23 | 9008745175862 | 989.0 | ||
294.50 € | 1 | 4 giorni | - | 130 | 230 | 40 | - | 6220.0 | ||
60.70 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 65 | 140 | 33 | 9008745190575 | 2140.0 | ||
256.13 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 100 | 215 | 47 | 9008745192975 | 7510.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali