Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/BTV/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4202 BTV
4311 BTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

14.03 €

1 4 giorni 153514900874514283365.0

111.13 €

1 4 giorni 551204390087451433802080.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico