Codice articolo del costruttore: 6017 M
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 105.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Precisione (JIS): Grado 0
D.I. d: 85 φ
Diametro esterno D: 130 φ
Larghezza B: 22 mm
EAN: 9008745154539
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6017 M
Codice componente
|
---|
6017 M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.53 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 85 | 130 | 22 | 9008745154539 | 890 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/M/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 6017 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6017 M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
16048 M |
6236 M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979.68 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 240 | 360 | 37 | 9008745104411 | 14300.0 | ||
1,500.83 € | 1 | 4 giorni | - | 180 | 320 | 52 | - | 18200.0 |