Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1205 |
1215 |
1216 |
1219 |
1220 |
1222 |
1314 |
1315 |
1316 |
1317 |
1319 |
2212 |
2213 |
2214 |
2216 |
2218 |
2219 |
2220 |
2313 |
2315 |
2318 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 15 | 9008745100529 | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 140 | ||
73.15 € | 1 | 4 giorni | 75 | 130 | 25 | 9008745722585 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 1400.0 | ||
85.63 € | 1 | 4 giorni | 80 | 140 | 26 | 9008745101243 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 1700 | ||
134.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | 170 | 32 | 9008745101366 | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 3500.0 | ||
157.88 € | 1 | 4 giorni | 100 | 180 | 34 | 9008745101403 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 3800 | ||
218.13 € | 1 | 4 giorni | 110 | 200 | 38 | 9008745101496 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 5300.0 | ||
125.87 € | 1 | 4 giorni | 70 | 150 | 35 | 9008745737480 | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 3100.0 | ||
147.87 € | 1 | 4 giorni | 75 | 160 | 37 | 9008745710384 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 3600 | ||
169.67 € | 1 | 4 giorni | 80 | 170 | 39 | 9008745710391 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 4200 | ||
219.27 € | 1 | 4 giorni | 85 | 180 | 41 | 9008745710407 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 5100.0 | ||
340.35 € | 1 | 4 giorni | 95 | 200 | 45 | 9008745710421 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 7200.0 | ||
54.30 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 28 | 9008745110696 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 1090.0 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | 120 | 31 | 9008745110771 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 1460.0 | ||
81.03 € | 1 | 4 giorni | 70 | 125 | 31 | 9008745110832 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 1520.0 | ||
119.03 € | 1 | 4 giorni | 80 | 140 | 33 | 9008745110931 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 2100.0 | ||
177.80 € | 1 | 4 giorni | 90 | 160 | 40 | 9008745710469 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 3300.0 | ||
196.00 € | 1 | 4 giorni | 95 | 170 | 43 | 9008745733550 | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 4300.0 | ||
228.98 € | 1 | 4 giorni | 100 | 180 | 46 | 9008745733604 | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 5200.0 | ||
143.38 € | 1 | 4 giorni | 65 | 140 | 48 | 9008745710483 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 3400.0 | ||
224.12 € | 1 | 4 giorni | 75 | 160 | 55 | 9008745710490 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 5200.0 | ||
380.30 € | 1 | 4 giorni | 90 | 190 | 64 | 9008745733970 | Nessuno cuscinetto aperto | -30–+150 gradi | 8800 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali