Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/12xx, 2311/C3/C3/NKE BEARINGS (1216 C3)

Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/12xx, 2311/C3/C3/NKE BEARINGS 1216 C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1216 C3

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 85.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 80 φ

Diametro esterno D: 140 φ

Larghezza B: 26 mm

EAN: 9008745101250

Peso: 1700 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1216 C3

Codice componente
1216 C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

85.63 €

1 4 giorni 801402690087451012501700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/12xx, 2311/C3/C3/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 1216 C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1216 C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
1218 C3
2311 C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

112.90 €

1 4 giorni 901603090087451013282600

95.17 €

1 4 giorni 551204390087457380672300.0

Supporto tecnico