Cuscinetti a sfere auto-allineanti Serie K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1222 K
1316 K
1318 K
1320 K
2220 K
2311 K
2316 K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

218.13 €

1 4 giorni 1102003890087451015025300.0

169.67 €

1 4 giorni 801703990087451025304200

234.97 €

1 4 giorni 901904390087451026466100

466.82 €

1 4 giorni 1002154790087451027388800

228.98 €

1 4 giorni 1001804690087457336115200.0

95.17 €

1 4 giorni 551204390087457246332300.0

272.50 €

1 4 giorni 801705890087451218766500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico