Cuscinetti a sfere a gola profonda assiali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51104
51111
51117
51118
51136
51212
51217
51230
51232
51312
51318
51322
51324
51330
52202
BA6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
Direzione di funzionamento

2.15 €

1 4 giorni 20351040.0Cuscinetto unidirezionale

6.40 €

1 4 giorni 557816213.0Cuscinetto unidirezionale

18.55 €

1 4 giorni 8511019432.0Cuscinetto unidirezionale

22.83 €

1 4 giorni 9012022692.0Cuscinetto unidirezionale

123.63 €

1 4 giorni 180225342891.0Cuscinetto unidirezionale

52.18 €

1 4 giorni 609526687.0Cuscinetto unidirezionale

32.03 €

1 4 giorni 85125311223.0Cuscinetto unidirezionale

142.18 €

1 4 giorni 150215505620.0Cuscinetto unidirezionale

123.03 €

1 4 giorni 160225515820.0Cuscinetto unidirezionale

103.34 €

1 4 giorni 60110351410.0Cuscinetto unidirezionale

89.03 €

1 4 giorni 90155503082.0Cuscinetto unidirezionale

464.49 €

1 4 giorni 110190637441.0Cuscinetto unidirezionale

-

1 Preventivo 120210709636.0Cuscinetto unidirezionale

364.73 €

1 4 giorni 1502508014940.0Cuscinetto unidirezionale

5.58 €

1 4 giorni 10322280.0Cuscinetto a doppia direzione

22.62 €

1 4 giorni 61455.0Cuscinetto unidirezionale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di temperatura -30 – +150°C Regolazione angolare Nessun angolo regolabile
Gamma di prodotti Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e

Supporto tecnico