Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | Anello esterno | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Regolazione angolare | Disposizione | Angolo di contatto | Fissaggio | Anello interno | Direzione di funzionamento | Gamma di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 | 47 | 40 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 179.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 | 52 | 44 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 219.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 30 | 62 | 48 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 354.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 35 | 72 | 52 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 562.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 80 | 56 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 732.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 45 | 85 | 58 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 810.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50 | 90 | 58 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 896.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
50.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 55 | 100 | 60 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 1193.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
66.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 60 | 110 | 62 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 1557.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | - | - | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 1100.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 80 | 18 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 428.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 45 | 85 | 19 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 480.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 55 | 100 | 21 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 720.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 35 | 80 | 21 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 527.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
47.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 90 | 23 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 728.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 90 | 33 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 944.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 65 | 90 | 18 | - | Acciaio | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 330.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 130 | 170 | 30 | - | Acciaio | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 1780.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
92.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 160 | 200 | 31 | - | Acciaio | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 2101.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
312.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 240 | 300 | 45 | - | Acciaio | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 6778.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
311.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 260 | 320 | 45 | - | Acciaio | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 7115.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
372.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 140 | 200 | 46 | - | Acciaio | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 4480.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
119.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 100 | 170 | 55 | - | Acciaio | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 5060.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
525.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 170 | 280 | 87 | - | Acciaio | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 19840.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
134.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 200 | 250 | 24 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 2300.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
101.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 170 | 230 | 28 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 2948.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 35 | 80 | 31 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 630.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50 | 110 | 40 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 1483.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 55 | 120 | 43 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 1916.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 13 | 3.5 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 7 | 17 | 5 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 55 | 100 | 48.4 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 1010.0 | - | - | - | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | - | - | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 28 | 8 | Fila singola | Acciaio | - | Gabbia in poliammide | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 15.0 | - | Versione standard | Senza indicazione. Di solito 30-40 gradi | - | - | - | - | ||
16.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 | 47 | 12 | Fila singola | Acciaio | - | Gabbia in poliammide | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -20 – +150°C | 91.0 | - | Versione standard | Senza indicazione. Di solito 30-40 gradi | - | - | - | - | ||
1.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 11 | 5 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Flangia sull’anello esterno | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 16 | 5 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Flangia sull’anello esterno | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3 | 8 | 2.5 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12.7 | 28.575 | 6.35 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 15.875 | 34.925 | 7.142 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 19.05 | - | 14.288 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 127.00001 | - | - | - | - | - | - | - | ||
37.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50.8 | 101.6 | 20.6 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 700.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 47 | 14 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 60 | 13 | - | Acciaio inox | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 114.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
152.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 80 | 105 | 19 | - | Acciaio inox | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | -30 – +150°C | 384.0 | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | - | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e | ||
6.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 47 | 14 | Fila singola | Acciaio inox | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 105.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3 | 8 | 4 | Fila singola | Acciaio inox | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 20 | 47 | 31 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 217.0 | - | - | - | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | - | - | ||
2.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3 | 6 | 2 | Fila singola | Acciaio inox | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Flangia sull’anello esterno | Nessuno. cuscinetto aperto | -40 – +150°C | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | Acciaio inox | 20 | 47 | 25 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 150.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su un lato | - | - | ||
22.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 17 | 35 | 17.5 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 50.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su un lato | - | - | ||
13.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 80 | 49.2 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 637.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - | ||
27.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 60 | 110 | 65.1 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 1400.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - | ||
99,999.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 65 | 120 | 65.1 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 1780.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - | ||
45.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 70 | 125 | 74.6 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 2039.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - | ||
174.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 70 | 150 | 78 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 3688.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - | ||
168.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 75 | 160 | 82 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 4630.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - | ||
218.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 95 | 200 | 103 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 8570.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - | ||
543.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 120 | 260 | 126 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 18339.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - | ||
724.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 130 | 280 | 135 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 22301.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - | ||
23.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 30 | 72 | 42.9 | - | Acciaio | Foro cilindrico | - | - | - | Sferico | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 558.0 | - | - | - | Perni filettati | Anello interno allargato su entrambi i lati | - | - |
Loading...
Precisione (JIS) | Grado 0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Materiale elemento di rotolamento
Foro
Gabbia
Gioco
Isolamento corrente
Anello esterno
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Regolazione angolare
Disposizione
Angolo di contatto
Fissaggio
Anello interno
Direzione di funzionamento
Gamma di prodotti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali