Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6306 BULK
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 72 | Larghezza B(mm) | 19 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Gamma di temperatura | -40 – +150°C | Peso(g) | 345.0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali