Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSTN / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2310-2RSTN

Codice componente
2310-2RSTN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.27 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 50
Diametro esterno D(φ) 110 Larghezza B(mm) 40 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +100°C Peso(g) 1703.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSTN / ZEN, il codice articolo è il seguente: 2310-2RSTN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2310-2RSTN.

Supporto tecnico