Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSW3.5 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S686 -2RSW3.5

Codice componente
S686 -2RSW3.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.90 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 6
Diametro esterno D(φ) 13 Larghezza B(mm) 3.5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 3.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSW3.5 / ZEN, il codice articolo è il seguente: S686 -2RSW3.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S686 -2RSW3.5.

Supporto tecnico