Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZC3HT170 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

626-2ZC3HT170

Codice componente
626-2ZC3HT170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.17 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 6
Diametro esterno D(φ) 19 Larghezza B(mm) 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Gamma di temperatura -40 – +170°C Peso(g) 10.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZC3HT170 / ZEN, il codice articolo è il seguente: 626-2ZC3HT170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 626-2ZC3HT170.

Supporto tecnico