Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / B2RS / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30/6 B2RS
30/7 B2RS
3000 B2RS
3001 B2RS
3302 B2RS
3306 B2RS
3309 B2RS
7202 B2RS
7203 B2RS
7207 B2RS
7212 B2RS
S3200 B2RS
S3205 B2RS
S3302 B2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)
Angolo di contatto

6.23 €

1 4 giorni Acciaio6179Fila doppiaAcciaio10.025 gradi

8.10 €

1 4 giorni Acciaio71910Fila doppiaAcciaio10.025 gradi

6.83 €

1 4 giorni Acciaio102612Fila doppiaAcciaio15.025 gradi

6.63 €

1 4 giorni Acciaio122812Fila doppiaAcciaio20.025 gradi

6.56 €

1 4 giorni Acciaio154219Fila doppiaAcciaio124.0-

11.78 €

1 4 giorni Acciaio307230.2Fila doppiaAcciaio657.0-

36.90 €

1 4 giorni Acciaio4510039.7Fila doppiaAcciaio1550.0-

4.48 €

1 4 giorni Acciaio153511Fila singolaAcciaio45.0-

5.78 €

1 4 giorni Acciaio174012Fila singolaAcciaio67.0-

9.20 €

1 4 giorni Acciaio357217Fila singolaAcciaio282.0-

20.37 €

1 4 giorni Acciaio6011022Fila singolaAcciaio797.0-

16.95 €

1 4 giorni Acciaio inox103014Fila doppiaAcciaio inox50.0-

30.95 €

1 4 giorni Acciaio inox255220.6Fila doppiaAcciaio inox194.0-

27.50 €

1 4 giorni Acciaio inox154219Fila doppiaAcciaio inox130.0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Disposizione Versione standard

Supporto tecnico